Misumi Electronics Corp. ist ein renommierter Name in den Bereichen Spionageanwendung, Überwachungssystem, industrielle Inspektion und medizinische Anwendung. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Modulen und Fertigprodukten, einschließlich Kameramodulen, Sendern, UVC, USB-Capture-Karten und Grabbern. Wir verwenden modernste CMOS-Bildsensorgeräte für die Entwicklung und Herstellung von Videokameras zur Sicherheitsüberwachung. Wir verwenden fortschrittliche Technologie, um die Größe von Kameras zu minimieren (Kameragrößen sind 2,5 mm x 5 mm) und eine gestochen scharfe Bildqualität zu erzielen.
Unsere winzigen und langlebigen Kameramodule sind
Perfekt für verschiedene Anwendungen:
• Medizinisches Endoskop
• Industrial Inspection
• Spionagekameras
• Versteckte Kameras
• Röhrenkameras
• Mikroskop
• PC Multimedia
• Strafverfolgung
• CCTV-Sicherheitsüberwachung und vieles mehr
Wir akzeptieren auch kundenspezifische Kameraanfragen.
Hauptmerkmale des Misumi-Produkts:
1. Anpassbar
2. Äußerst zuverlässig
3. Einfache Installation
4. Extrem klein und leicht
5. Ideal für den verdeckten Einsatz an jedem erdenklichen Ort
6. Reduzieren Sie den Stromverbrauch erheblich. Betrieb mit 2,8-12 V DC
7. Rapid Prototyping Machine, um Ihre Probe in wenigen Tagen anzupassen
• 1080p high resolution borescope inspection
• more than 360 degree 3D bending angle
• (D)6 x 10(L)mm short camera head!
• LED brightness control
MISUMI bietet auch kundenspezifisches Kameradesign und maßgeschneiderte Modifikationen für bestimmte Bildgebungsanwendungen.
(Klicken Sie aufMISUMI Customized Camera Request Form und geben Sie Ihre Spezifikationsanforderungen ein.)
GRATIS RATGEBER SICHERN
IMMER GUT INFORMIERT MIT UNSEREM NEWSLETTER
More
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um neue Informationen zu erhalten.