PRODUCT
CMOS >>UVC Signal >> Inspection(> Φ8mm) >> Snake Borescope
720p Camera MD-T44110YL-65
PDF FILE
 H.264 Snake Camera
 Dimension (mm): Ø 10
 Image Sensor: 1/4″ CMOS
 Resolution: 1280 x 720 @ 30 fps
 Pixel Size (µm): 3.0 x 3.0
 Image Area (mm): 3.84 x 2.16
 Interface: USB 2.0
 Shutter: Rolling
 Power: DC 5V
Hi-res. download Catalogue Catalogue Catalogue


Follow Us

最新のニュースレター

MISUMIの新製品やベストセラー製品情報
More


ニュースレターを購読して、新しい情報を入手してください。