• Ultra Tiny Endoscope Camera, OVM6948
    Side View Camera

    Ø2x 5 mmの短いカメラヘッド、1/36インチカラーCMOS
    最小のサイドビューカメラ
  • 超小型内視鏡カメラ, OVM6948
    超小型内視鏡カメラ

    Ø1.66x 4 mmの短いカメラヘッド、1/36インチカラーCMOS
    高輝度LEDを備えたWaterProof
  • 関節4ウェイ/360° 回転
    関節4ウェイ/360° 回転

    USB 3.0インターフェース、60fps高速フレームレート
    Ø6.0x 10.4mmの短いチューブ、解像度1080p
  • >2 ウェイ関節ズボアスコープ
    2 ウェイ関節ズボアスコープ

    USB 3.0インターフェース
    Ø6.0x 10.4mm、解像度1080p
  • ミニチュアUVCカメラ
    ミニチュアUVCカメラ

    1080p高解像度
    1/6 "CMOSセンサー

Misumi電子株式会社は、スパイアプリケーション、監視システム、産業検査、医療アプリケーションの分野で最先端技術を提供します。 私たちは、カメラモジュール、トランスミッター、UVC、USBキャプチャカード、グラバーなどのモジュールおよび完成品の製造を専門としています。 最先端のCMOSイメージセンサーデバイスをセキュリティ監視ビデオカメラの設計と製造に適用しています。 カメラのサイズを最小化するために高度なテクノロジーを取り入れ(カメラのサイズは2.5mm x 5mmです)、鮮明でクリアな画質を実現します。

弊社の提供する耐久性のある小型カメラモジュールは、以下を含む様々なアプリケーションに最適です: 

•医療用内視鏡
•工業検査
•スパイカメラ
•隠しカメラ
•チューブカメラ
•顕微鏡
•PCマルチメディア
•法執行機関
•CCTVセキュリティ監視、その他多数

カメラに関するカスタマイズリクエストも受け付けております。 ミスミ製品の主な特徴は以下のとおりです:

1.カスタマイズが可能
2.信頼性が高い
3.簡単なインストール
4.非常に小さく軽量
5.あらゆる場所での隠れた使用に最適
6.消費電力を大幅に削減(2.8-12V DCで作動)
7.数日でサンプルをカスタマイズするラピッドプロトタイピングマシン

新着情報

•1080p高解像度ボアスコープ検査
•360度を超える3D曲げ角度
•(D)6 x 10(L)mmの短いカメラヘッド!
• LED brightness control

Customized

カスタマイズに関し、是非お客様のアイデアを教えて下さい。お客様とともに商品に反映させることを目指します。

MISUMIは、特定の画像アプリケーションに対応するために、カメラのカスタマイズ設計とカスタマイズ修正も行います。

(Click MISUMI Customized Camera Request Form and fill in your specification needs.)

Follow Us

最新のニュースレター

MISUMIの新製品やベストセラー製品情報
More


ADD TO MAIL LIST

ニュースレターを購読して、新しい情報を入手してください。