• Ultra Tiny Endoscope Camera, OVM6948
    Side View Camera

    Cabezal de cámara corto de Ø2 x 5 mm, CMOS en color de 1/36 pulgadas
    La cámara lateral más pequeña
  • Cámara de endoscopio ultrapequeña, OVM6948
    Cámara de endoscopio ultrapequeña

    Cabezal de cámara corto de Ø1,66 x 4 mm, CMOS en color de 1/36 pulgadas
    Impermeable con LED de alto brillo
  • Rotación conjunta de 4 vías / 360°
    Rotación conjunta de 4 vías / 360°

    Interfaz USB 3.0, velocidad de cuadros de alta velocidad de 60 fps
    Tubo corto de Ø6,0 x 10,4 mm, resolución de 1080p
  • >Zboascopio articulado bidireccional
    Zboascopio articulado bidireccional

    Interfaz USB 3.0
    Ø6,0 x 10,4 mm, resolución 1080p
  • Cámara UVC en miniatura
    Cámara UVC en miniatura

    1080p de alta resolución
    Sensor CMOS de 1/6 "

Misumi Electronics Co., Ltd. es un nombre bien conocido en los campos de aplicaciones espía, sistemas de vigilancia, pruebas industriales y aplicaciones médicas. Nos especializamos en la fabricación de módulos y productos terminados como módulo de cámara, transmisor, UVC, tarjeta de captura USB, grabber, etc. Aplicamos dispositivos sensores de imagen CMOS de última generación al diseño y fabricación de cámaras de video de vigilancia de seguridad. Al incorporar tecnología avanzada para minimizar el tamaño de la cámara (el tamaño de la cámara es de 2,5 mm x 5 mm), proporciona una calidad de imagen clara y clara.

Nuestro módulo de cámara pequeño y duradero es
Adecuado para diversas aplicaciones:

• Endoscopio médico
• Inspección industrial
• Cámara espía
• Cámara oculta
• Cámara de tubo
• Microscopio
• PC multimedia
• Cumplimiento de la ley
• Vigilancia de seguridad CCTV y muchos más

También aceptamos solicitudes de cámaras personalizadas.
Principales características de los productos MISUMI:

1 Personalizable
2. Alta fiabilidad
3. Fácil instalación
4. Muy pequeño y ligero
5. Ideal para uso oculto en cualquier lugar que puedas imaginar
6. Reducir significativamente el consumo de energía. Funciona a 2.8-12 V CC
7. Máquina de creación rápida de prototipos para personalizar muestras en pocos días

Información de obra nueva

• Inspección con boroscopio de alta resolución de 1080p
• Ángulo de flexión 3D de más de 360 ​​grados
• (D) ¡Cabezal de cámara corto de 6 x 10 (L) mm!
• Control de brillo LED

Soluciones visuales a medida

Comenta tu idea con nosotros,
juntos podemos hacer que funcione.

Además de los productos estándar, MISUMI también ofrece un diseño de cámara personalizado y modificaciones a medida para
aplicaciones de imágenes.

(Click MISUMI Customized Camera Request Form and fill in your specification needs.)

Follow Us

Boletín más reciente

Obtenga información sobre productos nuevos y más vendidos. De Misumi.
More


ADD TO MAIL LIST

Suscríbase a nuestro boletín para obtener nueva información.