Les appareils Android 10 ne prennent pas en charge les appareils UVC (USB Video Class) connectés à des applications avec targetSdkVersion API de niveau 28 ou supérieur. Depuis novembre 2019, toutes les mises à jour de l'application Google Play doivent cibler le niveau d'API 28 et supérieur. (Source: https://android-developers.googleblog.com/2019/02/expanding-target-api-level-requirements.html) Par conséquent, pour mettre à jour votre application vers Google Play, MISUMI nécessite le niveau d'API 28 ou supérieur. Doit être Les smartphones Android 10 ne peuvent pas connecter des caméras USB telles que des webcams avec les applications Play Store. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé la documentation officielle de Google OS pour ces changements de politique. Je recherche différentes façons de résoudre le problème et de partager les mises à jour。
• Camera with LED light source are suggested to use with large aperture F number
• FID: AA-BB-CC mm
FID means focus distance Identification
AA means the clearest point
BB-CC means the range that still can be seen
For example: 50-20-70mm
50mm is the focus point and 20mm to 70mm is the range of viewing distance.
• Cameras with UTC function can use with UTC controller (model: UTC-100) to adjust image display.
UTC-100 can be purchased separately.