Misumi Electronics Corp. est un nom prestigieux dans les domaines des applications d'espionnage, des systèmes de surveillance, de l'inspection industrielle et des applications médicales. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de modules et de produits finis, y compris des modules de caméra, des émetteurs, des UVC, des cartes de capture USB et des cartes d'acquisition. Nous utilisons des capteurs d'image CMOS de pointe pour la conception et la fabrication de caméras vidéo de surveillance de sécurité. Nous intégrons une technologie de pointe pour minimiser la taille des caméras (les tailles des caméras sont de 2,5 mm x 5 mm) et produire une qualité d'image nette et claire.
Nos modules de caméra minuscules et durables sont
parfait pour diverses applications:
• Endoscope médical
• Inspection industrielle
• Caméras espion
• Caméras cachées
• Caméras à tubes
• Microscope
• Multimédia PC
• Forces de l'ordre
• Surveillance de la sécurité CCTV, et bien d’autres
Nous acceptons également les demandes de caméras personnalisées.
Caractéristiques principales du produit Misumi:
1. Personnalisable
2. Très fiable
3. Installation simple
4. Extrêmement petit et léger
5. Idéal pour une utilisation secrète dans n'importe quel endroit imaginable
6. Diminuer considérablement la consommation d'énergie; fonctionner sur 2.8-12V DC
7. Machine de prototypage rapide pour personnaliser votre échantillon en quelques jours
• Inspection d'endoscope haute résolution 1080p
• angle de pliage 3D supérieur à 360 degrés
• Tête de caméra courte (D) 6 x 10 (L) mm!
• Contrôle de la luminosité des LED
Outre les produits standard, MISUMI propose également une conception de caméra personnalisée et des modifications sur mesure pour des
applications d'imagerie.
(Click MISUMI Customized Camera Request Form and fill in your specification needs.)
Obtenez des informations sur les produits nouveaux et les plus vendus. de MISUMI.
More
Abonnez-vous à notre newsletter pour obtenir de nouvelles informations.