Android 10 장치는 targetSdkVersion API 레벨 28 이상의 앱으로 연결되는 UVC (USB 비디오 클래스) 장치를 지원하지 않습니다. 2019 년 11 월부터 Google Play의 모든 앱 업데이트는 API 레벨 28 이상을 대상으로해야합니다. (출처 : https : //android-developers.googleblog.com/2019/02/expanding-target-api-level-requirements.html) 따라서 앱을 Google Play에 업데이트하려면 MISUMI이 API 레벨 28 이상 있어야합니다. Android 10 스마트 폰은 Play 스토어 앱에서 웹 카메라와 같은 USB 카메라를 연결 할 수 없습니다. 지금까지 이러한 정책 변경에 관한 Google OS의 공식 문서를 찾을 수 없습니다. 문제를 해결하기위한 다양한 방법을 찾고 있으며, 업데이트가 있으면 공유합니다.
• Camera with LED light source are suggested to use with large aperture F number
• FID: AA-BB-CC mm
FID means focus distance Identification
AA means the clearest point
BB-CC means the range that still can be seen
For example: 50-20-70mm
50mm is the focus point and 20mm to 70mm is the range of viewing distance.
• Cameras with UTC function can use with UTC controller (model: UTC-100) to adjust image display.
UTC-100 can be purchased separately.