• Ultra Tiny Endoscope Camera, OVM6948
    Side View Camera

    Ø2x 5 mm 짧은 카메라 헤드, 1 / 36 인치 컬러 CMOS
    최소의 사이드 뷰 카메라
  • 초소형 내시경 카메라, OVM6948
    초소형 내시경 카메라

    Ø1.66x 4 mm 짧은 카메라 헤드, 1 / 36 인치 컬러 CMOS
    고휘도 LED를 갖춘 WaterProof
  • 360도 회전 강성/유연한 관절 내시경 검사 카메라
    360도 회전 강성/유연한 관절 내시경 검사 카메라

    USB 3.0 인터페이스, 60fps 고속 프레임 속도
    Ø6.0x 10.4mm의 짧은 튜브 해상도 1080p
  • >유연한 관절 내시경 검사 카메라
    유연한 관절 내시경 검사 카메라

    USB 3.0 인터페이스
    Ø6.0x 10.4mm 해상도 1080p
  • 소형 UVC 카메라
    소형 UVC 카메라

    1080p 고해상도
    1/6 "CMOS 센서

Misumi 전자 주식회사는 스파이 응용 프로그램, 모니터링 시스템, 산업 검사, 의료 애플리케이션 분야에서 최첨단 기술을 제공합니다. 우리는 카메라 모듈, 송신기, UVC는 USB 캡처 카드, 그래버 등의 모듈 및 완제품 제조를 전문으로하고 있습니다. 첨단 CMOS 이미지 센서 장치를 보안 감시 비디오 카메라의 설계 및 제조에 적용하고 있습니다. 카메라의 크기를 최소화하기 위해 고급 기술을 도입 (카메라의 크기는 2.5mm x 5mm입니다), 선명하고 깨끗한 화질을 제공합니다.

당사가 제공하는 내구성있는 소형 카메라 모듈은 다음을 포함한 다양한 애플리케이션에 이상적이다 :

• 의료용 내시경
• 산업 시찰
• 스파이 카메라
• 몰카
• 튜브 카메라
• 현미경
• PC 멀티미디어
• 법 집행
• CCTV 보안 감시, 기타 다수

카메라에 대한 사용자 요청도 받고 있습니다. 미스미 제품의 주요 특징은 다음과 같습니다 :

1. 사용자 정의 할 수
2. 안정
3. 간단한 설치
4. 매우 작고 가벼운
5. 모든 장소에서 숨겨진 사용에 최적
6. 소비 전력을 대폭 절감 (2.8-12V DC에서 작동)
7. 며칠 샘플을 사용자 정의 할 래피드 프로토 타이핑 시스템

신착 정보

• 1080p 고해상도 내시경 검사
• 360도를 넘는 3D 굽힘 각도
• (D) 6 x 10 (L) mm 짧은 카메라 헤드!
• LED brightness control

Customized

정의에 관하여 꼭 고객의 아이디어를 가르쳐주세요. 고객과 함께 제품에 반영시키는 것을 목표로합니다.

MISUMI는 특정 이미지 애플리케이션을 지원하기 위해 카메라의 사용자 정의 디자인 및 사용자 정의 수정도합니다.

(Click MISUMI Customized Camera Request Form and fill in your specification needs.)

Follow Us

최신 뉴스

MISUMI 신제품이나 베스트셀러 제품 정보
More


ADD TO MAIL LIST

뉴스 레터를 구독하여 새로운 정보를 입수하십시오.